Publique sus productos
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
Hinged support rail Duo, 950-50-13090
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-13090

    Traducido por Google,
    Carril de soporte abatible Duo System 800 K - con dos niveles de asa dispuestos uno encima del otro - El carril inferior se guía en un ángulo de 135° con respecto al carril superior - El carril superior (33 mm de diámetro) se utiliza para sujetar y apoyar - El carril inferior (25 mm de diámetro) se sitúa a una distancia de 250 mm del borde frontal del carril superior y se utiliza para sujetarlo en su lugar y girarlo lateralmente - Proyección de 850 mm, placa de montaje en pared de 181 mm de alto y 130 mm de ancho - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Fabricado en poliamida de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de montaje en pared integrada de acero con cubierta de poliamida de alta calidad - Fijación estable de tres puntos - para montaje en pared con material de fijación oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Se puede instalar posteriormente con el portarrollos de papel higiénico 950.50.01090, el portarrollos de papel higiénico con liberación de descarga 950.50.07090 (derecho), 950.50.07190 (izquierdo) y los soportes de suelo 950.50.020XA, 950.50.025XA y 950.50.026XA - Se fabrica de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-13090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars