Publique sus productos
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble - Asiento ergonómico con respaldo - Se utiliza para sentarse de forma segura en la zona de ducha - 450 mm de ancho, 575 mm de profundidad y 467 mm de alto - Dispositivo de suspensión metálico, con recubrimiento de polvo blanco - Asiento y respaldo fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio blanca - Forma curva ergonómica del asiento para una gran comodidad - Grandes radios en los bordes exteriores de la superficie del asiento - Superficie del asiento antideslizante y texturizada - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Sin puntales ni fijaciones visibles cuando está plegado - Para colgar en pasamanos y barras de apoyo de ducha HEWI de 33 mm de diámetro - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-10090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)473
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats