Publique sus productos
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090
    HEWI

    Hinged seat 350, seat white, wall bracket made of powder coated white metal, 950-51-20090

    Traducido por Google,
    Asiento abatible 350 - Estructura compuesta por consola de pared y asiento continuo - Uso para sentarse de forma segura en la zona de ducha - 350 mm de ancho, 373 mm de profundidad y 107 mm de alto - Soporte de pared metálico con recubrimiento de polvo blanco - Asiento fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio blanca - Asiento plegable - Profundidad del asiento plegado: 66 mm - Sin puntales ni fijaciones visibles cuando está plegado - Se puede combinar con el respaldo 950.51.02090 - Montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según DIN 18534 - Probado hasta 200 kg con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-20090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)373
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats