Publique sus productos
MO18 MINIONDA Chapa Perfilada de Cubierta
Hiansa

MO18 MINIONDA Chapa Perfilada de Cubierta

3.7 de 5 estrellas3.7(11 reseñas)
Un perfil en chapa ondulada de 18mm de alto, disponible en diversos acabados: galvanizado, prelacado y aluzinc. Con diversos espesores que pueden ir hasta 1.2 mm. El ancho util puede ser de 836mm, 1064mm y 1292mm, mientras que la longitud puede estar entre 1000mm y 14000mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-cub-mo18
  • Familia de productoChapa Perfilada
  • Grupo de productosChapa Perfilada Cubierta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)18
  • Ancho (mm)1064
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings