Publique sus productos
MT52 Chapa Perfilada de Cubierta
Hiansa

MT52 Chapa Perfilada de Cubierta

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Definida por los 52 mm. de altura de greca en espesores que van hasta 1,2 mm. Su ancho útil está en 895 mm. la longitud va desde 1000 mm. hasta 14.000 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-cub-mt52
  • Familia de productoChapa Perfilada
  • Grupo de productosChapa Perfilada Cubierta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)52
  • Ancho (mm)895
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings