Publique sus productos
MT60SE Chapa Perfilada de Cubierta
Hiansa

MT60SE Chapa Perfilada de Cubierta

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas y como encofrado perdido. Se define por los 60 mm de altura de greca, lo que dota a este perfil de una muy buena resistencia para luces importantes. Se fabrica en espesores que van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-cub-mt60SE
  • Familia de productoChapa Perfilada
  • Grupo de productosChapa Perfilada Cubierta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)820
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings