Publique sus productos
EASY ALU 5GR Panel Sándwich de Cubierta
EASY ALU 5GR Panel Sándwich de Cubierta
    Hiansa

    EASY ALU 5GR Panel Sándwich de Cubierta

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Panel metálico autoportante, con un alma de espuma aislante de poliuretano (PUR), compuesto por una chapa de acero en su cara exterior y una lámina de aluminio centesimal en su cara interior, utilizado en cubiertas inclinadas con una pendiente mínima del 7%.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-easy-alu-5gr
    • Familia de productoPanel Sándwich de Cubierta
    • Grupo de productosPanel Sándwich de Cubierta Fijación Vista
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings