Publique sus productos
ULTRA EASY CUB 5GR Panel Sándwich de Cubierta
ULTRA EASY CUB 5GR Panel Sándwich de Cubierta
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Panel Sándwich de Cubierta

    Panel ULTRA con Poliuretano altas prestaciones. Panel de doble chapa grecada de 5 grecas, que le permite aumentar la resistencia mecánica, con un alma de espuma aislante y un sistema de fijación de tornillería vista. La fijación se realiza gracias al solape en la greca de dos paneles contiguos y, mediante una pieza de acero con EPDM, se asegura la estanqueidad de la fijación realizada con tornillos autotaladrantes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • Familia de productoPanel Sándwich de Cubierta
    • Grupo de productosPoliuretano altas prestaciones
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings