Publique sus productos
HIMOINSA | HRYW Grupos Electrógenos Diésel  |  17,5 KVA - 50 KVA  | Gama Rental | Insonorizado | Motor - YANMAR

HIMOINSA | HRYW Grupos Electrógenos Diésel | 17,5 KVA - 50 KVA | Gama Rental | Insonorizado | Motor - YANMAR

Grupos electrógenos para aplicaciones de corto y medio plazo que destacan por su robustez y fiabilidad para operaciones 24/7, facilidad de uso, bajos costos operativos y respeto por el medio ambiente.Equipos de energía móvil con motores Stage V Compliant, diseñados y fabricados para cubrir todas las exigencias del sector del alquiler. Energía eficiente y sostenible, de mínimas emisiones y máximo rendimiento, fáciles de manejar y transportar garantizando la inversión más rentable.
Especificaciones
  • Genset Models 17,5KVA - 50KVA : HRYW-17 T5 S5,HRYW-20 T5 S5,HRYW-20 T5,HRYW-25 T6,HRYW-35 T6,HRYW-45 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHRYW-SoundProofed-B10R
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosRENTAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets