Publique sus productos
Fireglide Radiation (EW) fire-resistant sliding door

Fireglide Radiation (EW) fire-resistant sliding door

Traducido por Google,

La Fireglide Radiation (EW) es una puerta corredera de acero de una sola hoja, resistente al fuego, basada en un perfil Jansen. El perfil forma un marco que se rellena con paneles resistentes al fuego. Opcionalmente, podemos equipar la puerta corredera Fireglide Radiation con una puerta de salida de emergencia.

  • Resistencia al fuego de 30, 60, 90 o 120 minutos.
  • Opción: resistencia al humo según Sa3/Sa4/S200
  • Opción: puerta de escape. Disponible en WK3, WK4, RC3 o RC4.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Aplicación: Edificios industriales, centros logísticos, museos y aparcamientos.
Adecuado para: Puertas correderas normalmente abiertas, tabiques, grandes aberturas.
Resistencia al fuego: Clase EW, hasta 120 minutos, por ambos lados.
Resultado de la prueba: Certificado CE según EN 1634-1
Dimensiones máximas: 6.000 mm (ancho) x 5.250 mm (alto)
Instalación: Montaje en pared
Paneles resistentes al fuego: Láminas de acero rellenas de lana mineral.
Sistema de seguridad contra fallos: GFS (gravedad a prueba de fallos): la puerta se cierra mediante un imán adhesivo y un contrapeso en el lado de cierre.
Dirección de cierre: Hacia la izquierda, vista desde el lado de la suspensión.

CONTROL

Los detectores de humo independientes o un sistema de alarma contra incendios se conectan al panel de control RZ-24.

LAS OPCIONES ADICIONALES INCLUYEN:

• Disponible con puerta de salida peatonal, opcionalmente equipada con un panel de visión acristalado.
• Disponible como puerta operativa
• Disponible con clase de resistencia al humo Sa3 / Sa4 / S200 según EN 1634-3
• Disponible con clases de resistencia al robo WK3 y WK4 según NEN 5096.
• Disponible con clase de resistencia RC3 y RC4 según EN 1627-1630
• Apertura mediante un resorte de cierre cuando no hay espacio ni necesidad de un contrapeso.
• Mecanismo eléctrico para la apertura eléctrica de la puerta; en ese caso, no se requieren imán adhesivo ni contrapeso.
Especificaciones
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    Application: Industrial buildings, logistics centres, museums and parking garages
    Suitable for: Normally open sliding doors, partition walls, large openings
    Fire resistance: Class EW, up to 120 minutes, on both sides
    Test result: CE certified according to EN 1634-1
    Maximum dimensions: 6,000 mm (w) x 5,250 mm (h)
    Installation: Wall-mounted
    Fire-resistant panels: Steel sheets filled with mineral wool
    Fail-safe: GFS (gravity fail safe): the door closes by means of an adhesive magnet and a counterweight on the closing side.
    Closing direction: To the left, viewed from the suspension side

    ADDITIONAL OPTIONS INCLUDE:
    • Available with a pedestrian escape door, optionally fitted with a glazed vision panel
    • Available as an operational door
    • Available with smoke resistance class Sa3 / Sa4 / S200 according to EN 1634-3
    • Available with burglary resistance class WK3 and WK4 according to NEN 5096
    • Available with resistance class RC3 and RC4 according to EN 1627-1630
    • Opening by means of a closing spring when there is no space or requirement for a counterweight.
    • Electric operator for electrically opening the door; an adhesive magnet and counterweight are then not required.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafireglide-radiation
  • Familia de productoFireglide
  • Grupo de productosFire-resistant self-closing sliding door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5250
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue