Publique sus productos
Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Firelock Radiation Standard (EW) | Fire-resistant rolling shutter

Traducido por Google,

EW30/EW60 Puerta enrollable resistente al fuego.

  • Resistente al fuego hasta 120 minutos
  • Clasificación EW (EN 1634-1)
  • Separación física del fuego
  • Apto para aeropuertos, retail e industria
  • Gravedad a prueba de fallas - GFS
  • Varias opciones de control
  • facil de usar y mantener

El propósito principal de una puerta enrollable resistente al fuego es proteger a las personas y la propiedad evitando que el fuego se propague. Las puertas enrollables resistentes al fuego Firelock Radiation están conectadas al sistema de alarma contra incendios. Después de una señal de alarma, las puertas se cierran y forman una barrera física. Las puertas enrollables Firelock Radiation están construidas con un perfil de acero galvanizado de doble pared con aislamiento de lana de roca en el medio.

A PRUEBA DE FALLOS

Las puertas enrollables Firelock Radiation resistentes al fuego están equipadas con un dispositivo externo Gravity Fail Safe

(GFS) transmisión por cadena. Debido a un acoplamiento electromagnético interno, las puertas enrollables se cierran automáticamente en caso de corte de energía.

VERSIÓN ESTÁNDAR

  • Caja de control Firelock Smart Control para operación y señales.
  • Pulsador o interruptor de llave para funcionamiento manual.
  • Motor Gravity Fail Safe (GFS).
  • Baterías de emergencia de 24V. En caso de corte de energía, la puerta enrollable solo se cierra después de un período preestablecido o después de una alarma de incendio.
  • Dispositivo de frenado de seguridad para asegurar un descenso controlado.
  • Conexión al sistema de alarma contra incendios.

OPCIONES

  • Protección de la línea de fondo.
  • Carcasa alrededor enrollable.
  • Recinto alrededor del motor.
  • Sensores de humo y temperatura, para funcionamiento autónomo sin central de incendios.
  • Recubrimiento en polvo de guías laterales, capó, armadura y consola
Especificaciones
  • STANDAARD SPECIFICATIES

    • Installatie: Aan de muur of aan het plafond.
    • Toepassing: Luchthavens, detailhandel, voedselverwerking, petrochemie, metrostations, opslageenheden, etc.
    • Brandwerendheid: Volgens EN 1634-1. Brandwerendheidsklassen EW30, EW60, EW90 en EW120.
    • Max. afmetingen: 4.000 mm x 4.500 mm (bxh). Geen beperking van maximale oppervlakte.
    • Materiaal: Dubbelwandige, thermisch verzinkt stalen, versterkte en geïsoleerde lamellen
    • Afmetingen lamellen: 22 x 100 mm (dxh)
    • Metaaldikte: 0,8 mm
    • Gewicht: ca. 30 kg/ m2
    • Antivalbeveiliging: Standaard gemonteerd volgens EN 12604 en EN 12605.
    • Zijgeleiders: 100-140 mm brede, gegalvaniseerd stalen profielen.
    • Onderbalk: Stalen U-profiel, optioneel voorzien van veiligheidsvoorziening
Especificaciones técnicas
  • Referenciafirelock-radiation-standard
  • Familia de productoFirelock
  • Grupo de productosFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4500
  • Ancho (mm)4000
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos