Publique sus productos
Puerta ignífuga individual Firefront Radiaton (EW) | Puerta abatible o batiente resistente al fuego

Puerta ignífuga individual Firefront Radiaton (EW) | Puerta abatible o batiente resistente al fuego

FRENO DE RADIACIÓN INDIVIDUAL

  • Resistencia al fuego de 30 a 60 minutos
  • Configuración flexible
  • Probado según NEN 6069
  • Viable como vía de escape
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Especificaciones
    • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

      • Aplicación: Hoteles, hospitales, escuelas, museos, teatros, bibliotecas, etc.
      • Adecuado para: Uso frecuente
      • Resistencia al fuego: EW60; Doble cara, 60 minutos
      • Resultado de la prueba: Probado en Efectis según NEN 6069 y el Decreto de Construcción
      • Máx. Apertura: Según la configuración (ver tabla en el dibujo)
      • Marco: Perfiles Forster Presto 50 con recubrimiento en polvo en color RAL estándar
      • Acristalamiento: Vidrio resistente al fuego de 30 o 60 minutos
      • Paneles resistentes al fuego: Chapa de acero con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL deseado.
      • Espesor del material: Marco 1,5 mm / Paneles 17 mm / Acristalamiento según proveedor y resistencia al fuego. Peso por m²: 30-50 kg según resistencia al fuego

        OPCIONES

        La puerta puede ser:

        • Puerta batiente
        • Puerta abatible

        Paneles laterales

        Si el ancho máximo de la hoja no es suficiente para cubrir toda la abertura de forma resistente al fuego, se puede añadir un panel lateral a uno o ambos lados de la puerta abatible. Estos paneles laterales también pueden equiparse con vidrios resistentes al fuego y/o paneles resistentes al fuego para mantener la estructura completa ignífuga hasta por 60 minutos.

        Travesaño

        Si la altura máxima de la hoja de la puerta no es suficiente para cubrir la altura de la abertura de forma ignífuga, se puede optar por colocar un travesaño sobre la estructura. Esto permite aumentar la altura efectiva de la estructura ignífuga a 4400 mm.

        OPCIONES

        • Función de escape: Puerta de escape con bisagras y cerraduras, conforme a EN179/EN1125
        • Cierre: Opcionalmente equipada con cerradura motorizada; Posibilidad de señalización de la posición de la cerradura
        • Tecnología de acceso: Bloqueo/desbloqueo; Modo día/noche; Posibilidad de lectores de tarjetas para abrir la puerta de escape
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirefront-radiation-single
    • Familia de productoFirefront
    • Grupo de productosFirefront Single
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos