Publique sus productos
Puerta corredera automática Firedrive Radiation Single (EW) | Resistente al fuego

Puerta corredera automática Firedrive Radiation Single (EW) | Resistente al fuego

  • Resistencia al fuego de 30 a 60 minutos
  • Adecuada para aplicaciones de alta frecuencia de uso
  • Probada según la norma NEN 6069

FUNCIONAMIENTO

Puerta corredera automática resistente al fuego, equipada con una hoja y provista de un controlador automático.

SUPERFICIE DE LA PUERTA

La superficie de la puerta está compuesta por perfiles de acero huecos con relleno de vidrio resistente al fuego y/o paneles sándwich planos. El espesor de la superficie de la puerta en los perfiles de acero huecos es de 50 mm.

CONTROL

  • Interruptor de programación con 8 posiciones.
  • Sensor combinado (montado) en los lados interior y exterior.
  • Botón pulsador de emergencia para apertura en caso de incendio (un lado). Señalización mediante señal del sistema de alarma contra incendios o mediante detectores de humo locales. Baterías de emergencia para funcionamiento en caso de fallo eléctrico.

    OPCIONES

    • Protector: Recubrimiento en polvo en cualquier color RAL.
    • Luz lateral: Máx. 1500 x 3000 mm (ancho x alto).
    • Paneles resistentes al fuego: Chapa de acero con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL.
    • Revestimiento HPL: Revestimiento de laminado de alta presión (HPL). Certificado de equivalencia de Efectis disponible.
    • Tecnología de acceso: Conexión para sistema de lectura de tarjetas.


     

Especificaciones
  • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

    • Aplicación: Hoteles, hospitales, escuelas, museos, teatros, bibliotecas, etc.
    • Adecuado para: Uso frecuente.
    • Resistencia al fuego: Doble cara 60 min.
    • Resultado de la prueba: Probado en Efectis según la norma NEN 6069 y el Decreto de Edificación.
    • Disponible en clases de resistencia al fuego EW30 y EW60.
    • Máx. Espacio libre: 2300 x 3000 mm (ancho x alto)
    • Marco hueco: Perfiles Jansen Economy 50, con recubrimiento en polvo en cualquier color RAL estándar deseado.
    • Acristalamiento: Vidrio resistente al fuego de 30 o 60 minutos.
    • Espesor del material: Marco hueco 1,5 mm / Paneles 17 mm / Acristalamiento, según el proveedor y la resistencia al fuego.
    • Peso: 30-50 kg/m2, según la resistencia al fuego.
    • Carriles guía: Perfiles en Z y perfiles en U especialmente construidos.
    • Mecanismo de accionamiento: Mediante controlador de puerta automático y sensores combinados suministrados con una protección.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafiredrive-radiation-single
  • Familia de productoFiredrive
  • Grupo de productosFire-resistant single leaf sliding door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)2300
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos