Publique sus productos
Temperatura de la pantalla de fuego P (EI) | Cortina enrollable resistente al fuego

Temperatura de la pantalla de fuego P (EI) | Cortina enrollable resistente al fuego

Cortinas enrollables resistentes al fuego EI 90 y EI 120.
  • Resistencia al fuego máxima de 120 minutos
  • Probadas según la norma EN 16034

Las cortinas cortafuegos Firescreen Temperature son resistentes a las llamas, limitan la radiación térmica y proporcionan aislamiento térmico. Esto las hace idóneas para usos como la creación de rutas de evacuación o vías de acceso para los bomberos.

Cuando se utilizan para sellar compartimentos contra incendios, las cortinas garantizan que la temperatura en el lado no ignífugo aumente como máximo 140 °C.

Opcionalmente, podemos suministrar la versión P de este producto con una función resistente al humo, Sa / S200, conforme a la norma EN 1634-3.

OPCIONES DE SEGURIDAD POR FALLO

  • Cierre en caso de pérdida de energía:
  • GFS (Sistema de seguridad por gravedad): En caso de fallo eléctrico, la pantalla se cierra por gravedad.
  • EFS (Sistema de A prueba de fallos eléctricos): en caso de fallo de alimentación, la pantalla se cierra con baterías de emergencia.

CONTROL DE LA PANTALLA INCENDIARIA

La caja de control permite la conexión al sistema de alarma contra incendios y cuenta con indicadores LED para:

  • Alimentación eléctrica
  • Señal de incendio activa

OPCIONES

  • Disponible con función resistente al humo, de acuerdo con la norma Sa/S200: EN 1634-3
  • Recubrimiento en polvo de las guías laterales, la protección y las consolas en cualquier color RAL deseado
  • Botón pulsador de emergencia
  • Alarma de humo
  • Powerpack: evita el cierre de la pantalla en caso de una breve interrupción del suministro eléctrico
Especificaciones
  • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

    • Instalación: En la pared.
    • Aplicación: Aislamiento sin sistema de rociadores, realización de una ruta de evacuación, entre otros; cumple con los requisitos para un muro cortafuegos.
    • Función: La puerta se cierra solo en caso de alarma de incendio.
    • Resistencia al fuego: Probada según la norma EN 16034. Clases de resistencia al fuego EI 90 y EI 120.
    • Apertura libre: Máx. 8400 x 4500 mm (ancho x alto) Mín. 500 x 500 mm (ancho x alto).
    • Material: Tejido técnico de doble pared, relleno de material intumescente.
    • Peso del tejido: 9 kg/m²
    • Guías laterales + protección: Chapa de acero galvanizado Sendzimir
Especificaciones técnicas
  • Referenciafirescreen-temperature-P
  • Familia de productoFirescreen
  • Grupo de productosFire-resistant roller screen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4500
  • Ancho (mm)8400
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos