Publique sus productos
Persianas enrollables Firelock Radiation Twin (EW) | resistentes al fuego

Persianas enrollables Firelock Radiation Twin (EW) | resistentes al fuego

  • Resistencia al fuego de 240 minutos
  • Clasificación EW (EN 1634-1)
  • Separación física contra incendios
  • Adecuado para centros de distribución, aeropuertos, comercio minorista e industria
  • Varias opciones de funcionamiento
  • Fácil de usar y mantener
Especificaciones
  • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

    • Instalación: En pared.
    • Superficie de montaje: Apta para hormigón celular, hormigón, ladrillo, ladrillo macizo y acero revestido ignífugo.
    • Aplicación: centros de distribución, aeropuertos, comercio minorista, industria alimentaria, petroquímica, estaciones de metro, almacenes, etc.
    • Resistencia al fuego: Conforme a la norma EN 1634-1. Clases de resistencia al fuego E240, EW120 (máximo según la norma EN 13501-2), EI120 y EI220.
    • Duración de la protección: máximo 240 minutos según el criterio EW.
    • Dimensiones máximas: 7000 mm x 7500 mm (ancho x alto).
    • Otras dimensiones disponibles bajo pedido.
    • Material: Lamas de acero galvanizado en caliente de doble pared, reforzadas y aisladas. Dimensiones de las lamas: 22 x 100 mm (profundidad x altura).Espesor del blindaje: 0,8 mm.Peso: aprox. 30 kg/m². Protección antiválvula: instalada de serie según las normas EN 12604 y EN 12605.Guías laterales: perfiles de acero galvanizado de 120/140 mm de ancho.

      Sistema de seguridad contra fallos

      • Las persianas enrollables ignífugas Firelock Radiation EW240 están equipadas con un accionamiento externo de cadena con sistema de seguridad contra fallos por gravedad (GFS) y un motor de cierre automático de 400 V en caso de fallo eléctrico.

      VERSIÓN ESTÁNDAR

      • Caja de control Smartbox Smart Control para el funcionamiento y las señales.
      • Motor con sistema de seguridad contra fallos por gravedad (GFS).
      • Dispositivo de freno de seguridad para garantizar un descenso controlado.
      • Conexión al sistema de alarma contra incendios.

      OPCIONES

      • Barra de seguridad.
      • Cubierta alrededor del bobinado.
      • Cubierta alrededor del motor.
      • Guías laterales y carcasa de acero inoxidable.
      • Recubrimiento en polvo de las partes visibles.
      • Manejo de emergencia.
      • Espesor de la armadura: 1,0 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafirelock-radiation-twin
  • Familia de productoFirelock
  • Grupo de productosFire-resistant double-walled roller shutter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7500
  • Ancho (mm)7000
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos