Publique sus productos
Temperatura de la escotilla cortafuegos (EI) | Escotilla resistente al fuego para cintas transportadoras

Temperatura de la escotilla cortafuegos (EI) | Escotilla resistente al fuego para cintas transportadoras

120 minutos de resistencia al fuego - Escotilla ignífuga para cinta transportadora

  • Clasificación EI1 + EI2 + EW (norma EN 1366-7)
  • Separación física contra incendios
  • Adecuada para aeropuertos y centros de distribución
  • Sistema de seguridad contra fallos por gravedad (GFS)
  • Varias opciones operativas
  • Fácil de usar y mantener

Las cintas transportadoras continuas pueden suponer un riesgo significativo para la seguridad contra incendios al crear una vía de paso entre los compartimentos ignífugos. La escotilla ignífuga (EI) no solo sella la abertura de la pared, sino que también evita la transferencia de calor a través de las cintas transportadoras que pasan por estas aberturas. La escotilla está integrada con el sistema de alarma contra incendios.

Cuando se activa una alarma, la cinta transportadora cercana a la abertura se despeja y la compuerta se cierra automáticamente, formando una barrera física segura para contener el fuego y el calor.

  • Instalación: En la pared.
  • Aplicación: Aeropuertos, centros logísticos, centros de distribución, procesamiento de alimentos, almacenes, etc.
  • Transportadores adecuados: Cintas transportadoras que pasan a través de la abertura.
  • Resistencia al fuego: Probada según la norma EN 1366-7 específica para sistemas de transporte.
  • 120 minutos de resistencia al fuego de clase EI1 + EI2 + EW.
  • Durabilidad: C2 (10.000 ciclos) probada según la norma EN 1191.
  • Dimensiones estándar: 1400 mm x 1150 mm (ancho x alto) y 1700 mm x 1150 mm Dimensiones máximas: Ancho máximo: 1764 mm. Altura máxima: 1303 mm. (Se aplican limitaciones). Material: Obturador de silicato de calcio con herrajes metálicos. Grosor del obturador: 70 mm. Peso de la escotilla: Aprox. 100 kg (dimensiones estándar). Peso total: Aprox. 230 kg (dimensiones estándar). Alimentación: 230 V. Sistema de seguridad contra fallos. La escotilla de seguridad contra incendios (EI) está equipada con un motor externo de seguridad contra fallos por gravedad. En caso de fallo eléctrico, la escotilla se cerrará automáticamente de forma suave gracias a la energía mecánica almacenada (gravedad).

    MODELO ESTÁNDAR

    • Caja de control inteligente para el funcionamiento y las señales
    • Botón pulsador o interruptor de llave para el funcionamiento manual
    • Motor con sistema de seguridad contra fallos por gravedad (GFS)
    • Dispositivo de frenado de seguridad para garantizar un descenso controlado
    • Conexión al sistema de alarma contra incendios
    • Piezas metálicas cincadas
    • Piezas de silicato de calcio sin acabado superficial

    OPCIONES
    • Batería de respaldo de 24 V. En caso de fallo eléctrico, la escotilla se cierra tras un periodo preestablecido o tras una
    alarma de incendio.

Especificaciones
  • ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

    • Instalación: En la pared.
    • Aplicación: Aeropuertos, centros logísticos, centros de distribución, procesamiento de alimentos, almacenes, etc.
    • Transportadores adecuados: Transportadores de banda - transportadores que pasan a través de una abertura.
    • Resistencia al fuego: Probado según la norma EN 1366-7 específica para sistemas de transporte.
    • 120 minutos de resistencia al fuego de clase EI1 + EI2 + EW.
    • Durabilidad: C2 (10.000 ciclos) probado según EN 1191.
    • Dimensiones estándar: 1400 mm x 1150 mm (An x Al) y 1700 mm x 1150 mm (An x Al).
    • Dimensiones máximas: Ancho máximo: 1764 mm. Altura máxima: 1303 mm. (Limitaciones aplicables.)
    • Material: Persiana de silicato de calcio con herrajes metálicos.
    • Espesor de la persiana: 70 mm
    • Peso de la escotilla: Aprox. 100 kg (dimensiones estándar)
    • Peso total: Aprox. 230 kg (dimensiones estándar)
    • Alimentación eléctrica: 230 V
Especificaciones técnicas
  • Referenciafirehatch-temperature-ei
  • Familia de productoFirehatch
  • Grupo de productosFire-resistant hatches for conveyor belts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos