Publique sus productos
Puerta enrollable SB Decotherm S
Hörmann
Archivados

Puerta enrollable SB Decotherm S

Puerta enrollable SB Decotherm S de Hörmann Estructura de paneles de acero de panel sándwich, con relleno de espuma de PU y con compensación de peso mediante técnica de muelles de tracción. Con declaración medioambiental del producto (EPD*) según ISO14025 y prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Características de prestación: marcación CE según EN 13241-1 Hueco en la estructura en bruto (ancho × alto): 1000-5000 x 2000-4500 mm Ámbitos de utilización: centro comercial, construcción de tiendas, cierres de tiendas, cierres nocturnos, garajes subterráneos, garajes comunitarios, puerta enrollable exterior
Especificaciones
  • Persiana: Perfil de persiana de perfil de acero "full hard steel" curvado, de panel sándwich. Unido mediante bisagras moldeadas, con relleno de espuma de PU. Piezas finales de material sintético en cada barra de perfil (protección contra deslizamiento) y gancho antitormenta como protección contra extracción. Cierre inferior de perfil extruido de aluminio con resistencia a la flexión, de panel sándwich con junta inferior de EPDM. Burlete de cepillo ajustable opcional como junta de dintel. Acabado: Galvanizada, microperfilada a ambos lados. Opcional con revestimiento de la bisagra a ambos lados en RAL 9002 / RAL 9006. Color especial o preferencial bajo consulta. Guía de puerta: Carriles-guía de aluminio extruidos con embudo de guía, perfil deslizante de carriles-guía y junta de cepillo. Consola de chapa de acero galvanizada, eje de enrollamiento de tubo de acero galvanizado con limitación de deflexión según DIN 2458 de I/500. Compensación de peso mediante muelles de tracción. Manejo de la puerta: De accionamiento manual ≤ 3.500 mm ≥ cadena de tracción manual. Automatismo de eje opcional con maniobra de hombre presente o impulso bajo consulta. Montaje: Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste / nivelado y prueba de funcionamiento, en subestructura existente y adecuada al montaje de la puerta. Ámbitos de utilización: centro comercial, construcción de tiendas, cierres de tiendas, cierres nocturnos, garajes subterráneos, garajes comunitarios, puerta enrollable exterior
Especificaciones técnicas
  • Referencia1379
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosRolling shutters/rolling grilles
  • Día de publicación2021-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4500
  • Ancho (mm)5000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003229
  • Nombre ETIMRoller shutter
  • Nombre UNSPSCShutters
  • Código UNSPSC30151801
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
  • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRolling Exterior Shutters
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors