Publique sus productos
Reja enrollable DD HG-L
Hörmann
Archivados

Reja enrollable DD HG-L

3.8 de 5 estrellas3.8(13 reseñas)
Reja enrollable DD HG-L de Hörmann Estructura de rejilla de aluminio ligero Con declaración medioambiental del producto (EPD*) según ISO14025 y prEN15804 *ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Características de prestación: marcación CE según EN 13241-1 Hueco en la estructura en bruto (ancho × alto): 1000-9000 x 2000-5500 mm Ámbitos de utilización: centro comercial, construcción de tiendas, cierres de tiendas, cierres nocturnos, garajes subterráneos, garajes comunitarios, puerta enrollable exterior
Especificaciones
  • Persiana: Cortina de rejilla de aluminio ligero. Unida mediante conexiones de panal con barra transversal con protección contra extracción. Cierre inferior de perfil extruido de aluminio con resistencia a la flexión, de panel sándwich con junta inferior de EPDM. Superficie: Aluminio liso (sin recubrimiento). Opcional en RAL a elección o anodizado en E6/EV1. Guía de puerta: Carriles-guía de aluminio extruidos con embudo de guía, perfil deslizante de carriles-guía y junta de cepillo. Consola de chapa de acero galvanizada, eje de enrollamiento de tubo de acero galvanizado con limitación de deflexión según DIN 2458 de I/500. Manejo de la puerta: Automatismo insertable, corriente trifásica 400 V, 50 Hz, IP 65. Sistema paracaídas integrado, SMA, AWG, gama de temperaturas de -20 °C a +40 °C. Cuadro de maniobra de hombre presente 24 V, IP 65, enchufe CEE. Línea de mando y de automatismo listas para enchufar. Otras variantes de versiones opcionales (automatismos/cuadros de maniobra) bajo consulta. Montaje: Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste / nivelado y prueba de funcionamiento, en subestructura existente y adecuada al montaje de la puerta. Ámbitos de utilización: centro comercial, construcción de tiendas, cierres de tiendas, cierres nocturnos, garajes subterráneos, garajes comunitarios, puerta enrollable exterior
Especificaciones técnicas
  • Referencia1821
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosRolling shutters/rolling grilles
  • Día de publicación2021-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5500
  • Ancho (mm)9000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGrilles
  • Código UNSPSC39111808
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_72
  • Descripción Uniclass 2015Roller grilles
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 25 15
  • Título OmniClass Rolling Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors