Persiana:
Cortina de rejilla de aluminio pesado. Unida mediante conexiones de panal reforzado (acero inoxidable) con protección contra extracción. Cierre inferior de perfil extruido de aluminio con resistencia a la flexión, de panel sándwich con junta inferior de EPDM.
Superficie:
Aluminio liso (sin recubrimiento).
Guía de puerta:
Carriles-guía de aluminio extruidos con embudo de guía, perfil deslizante de carriles-guía y junta de cepillo. Consola de chapa de acero galvanizada, eje de enrollamiento de tubo de acero galvanizado con limitación de deflexión según DIN 2458 de I/500.
Manejo de la puerta:
Automatismo insertable, corriente trifásica 400 V, 50 Hz, IP 65. Sistema paracaídas integrado, SMA, AWG, gama de temperaturas de -20 °C a +40 °C.
Cuadro de maniobra de hombre presente 24 V, IP 65, enchufe CEE. Línea de mando y de automatismo listas para enchufar. Otras variantes de versiones opcionales (automatismos/cuadros de maniobra) bajo consulta.
Montaje:
Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste / nivelado y prueba de funcionamiento, en subestructura existente y adecuada al montaje de la puerta.
Ámbitos de utilización: centro comercial, construcción de tiendas, cierres de tiendas, cierres nocturnos, puertas grandes, garajes subterráneos, garajes comunitarios, puerta enrollable exterior