Publique sus productos
LPU 42, puerta seccional
Hörmann
Archivados

LPU 42, puerta seccional

4.1 de 5 estrellas4.1(56 reseñas)
Puerta seccional LPU 42 de Hörmann Posible con acanalado L, M, S, D y T, así como cuarterón S Protección antiintrusión RC 2 opcional según la nueva DIN/TS 18194 Hoja: Paneles de acero sándwich, exterior color preferencial o decoración, interior con gofrado Stucco. Grosor 42 mm, estructura con protección contra la corrosión de chapa de acero galvanizado, panel con aislamiento térmico. Con relleno de espuma de PU, sistema antipinzamiento patentado en exterior e interior. Hueco en la estructura en bruto (ancho x alto): 2000-6000 x 1875-3000 mm Ámbitos de utilización: garaje individual, garaje doble
Especificaciones
  • Hoja: Paneles de acero sándwich, exterior color preferencial o decoración, interior con gofrado Stucco. Grosor 42 mm, estructura con protección contra la corrosión de chapa de acero galvanizado, panel con aislamiento térmico. Con relleno de espuma de PU (valor U de la puerta montada para 10 m² de superficie: 1,3 W/m²K), sistema antipinzamiento patentado en exterior e interior. Acabado de la hoja: Exterior: imprimación base de poliéster similar a RAL 9016 blanco tráfico, en color preferencial/RAL a elección o revestimiento de lámina de material sintético con aspecto decorativo Interior: imprimación base de poliéster similar a RAL 9002 blanco grisáceo Cerco antepuesto: Cerco con protección contra la introducción de las manos, de chapa de acero galvanizado al fuego y base de cerco en versión de material sintético como protección duradera contra la formación de óxido. Tarja de acero sencilla en acabado y color de la hoja, 95 mm de alto. Acabado del cerco para todos los tipos de herrajes: Woodgrain, imprimación base de poliéster según RAL 9016 (blanco tráfico). Equipamiento de herraje: Sin juego de manillería ni cerradura Indicación: Le recomendamos utilizar un automatismo para puerta Hörmann, ya que de serie la puerta únicamente se puede manejar desde dentro. Si desea poder accionarla manualmente desde fuera, le rogamos que seleccione un juego de manillería que incluya cerradura con bombín. Ámbitos de utilización: garaje individual, garaje doble
Especificaciones técnicas
  • Referencia3031
  • Familia de productoGarage doors
  • Grupo de productosSectional doors
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors