Publique sus productos
Cuadro de maniobra FU AK 500 FUE-1
Cuadro de maniobra FU AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archivados

    Cuadro de maniobra FU AK 500 FUE-1

    Cuadro de maniobra con variador de frecuencia AK 500 FUE-1 de Hörmann Potente cuadro de maniobra trifásico con variador de frecuencia en armario de control de material sintético Ámbitos de aplicación: logística, naves industriales, fines industriales
    Especificaciones
    • IP 54, trifásico, 400 V, tamaño (An x Al x Pr) = 230 x 460 x 200 mm, convertidor de frecuencia, ajuste electrónico de la posición final, pulsador de membrana “Abrir/Parar/Cerrar”, interruptor principal, pulsador de parada de emergencia, cierre automático y pantalla de visualización, cable de conexión con enchufe CEE. Cableado para cuadro de maniobra listo para conectar con codificación por colores para conexión rápida y sencilla de dispositivos de seguridad y complementos. Ámbitos de aplicación: logística, naves industriales, fines industriales
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3245
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosFrequency converter controls
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-35 25 23
    • Título OmniClass Electrical Control Panels
    • CSI UniFormat II CódigoD3060
    • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation