Publique sus productos
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Traducido por Google,
Diseño de alambre cruzado redondo.

Características:
  • La construcción de soldadura en T evita enganches.
  • Alambre redondo de 5 mm en tamaños más pequeños
  • Alambre redondo de 6 mm en tamaños más grandes
  • Alto índice de carga
  • Accesorios fáciles de cortar y fabricar en el campo
  • 100% acero reciclado
  • Use hardware de soporte de fábrica o fabrique soportes en el lugar de trabajo
  • Abertura de malla de 2" x 4"
  • La bandeja pintada incluye enmascaramiento instalado de fábrica para asegurar una conexión a tierra adecuada en los empalmes; no es necesario quitar la pintura durante la instalación

Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Familia de productoBasket Tray and Ladder Rack
  • Grupo de productosBasket Tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303