Publique sus productos
TectorFloor 471 Nivel 50
TectorFloor 471 Nivel 50
    Holcim

    TectorFloor 471 Nivel 50

    TectorFloor 471 Nivel 50 es un mortero autonivelante reforzado con fibra, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan la capacidad de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    Especificaciones
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Floor_471_Nivel_50
    • Familia de productoNivelador
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
    • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa