Publique sus productos
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II

    Hacker Sound Mat II

    Traducido por Google,

    Hacker Industries, Inc. continúa ofreciendo soluciones para maximizar el control del sonido en proyectos multifamiliares, edificios comerciales y viviendas a medida con la introducción de Hacker Sound Mat II. Esta innovadora alfombrilla insonorizante está compuesta en un 92 % de caucho reciclado y está diseñada para proporcionar un entorno más silencioso y cumplir con las especificaciones de proyecto más exigentes.

    Recomendado para

    • Sistemas de atenuación de sonido Aplicación / Mercado: Subsuelos de madera y subsuelos de hormigón.

    Cubierto por

    • Hormigón de yeso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características y beneficios

    • Mejora las calificaciones STC e IIC
    • Reduce la transmisión del sonido para un control óptimo del mismo.
    • Sistema clasificado para uso comercial y residencial ligero según la prueba de rueda Robinson, ASTM C627-93
    • Aplicado por una red de aplicadores autorizados y altamente capacitados.
    Especificaciones
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahacker-sound-mat-ii
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de productosResilient Sound Control Mats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica