Publique sus productos
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Traducido por Google,

El sistema de barandillas KLEAR™ de Hollaender para vidrio ofrece a arquitectos y propietarios otra opción al especificar o diseñar sistemas de barandillas de vidrio. Ofrece dos características muy atractivas:

  • Transparencia
  • Visibilidad

Este sistema utiliza el relleno de vidrio hasta el requisito de altura de 42" y no tiene una tapa superior en el vidrio: el vidrio se sostiene en el poste, no en la parte superior e inferior, lo que minimiza la cantidad de rieles horizontales en el sistema y maximiza la visibilidad.

Los postes se fijan con un pasamanos o pasamanos a 36" por encima de la superficie para caminar en barandillas de nivel, rampas y escaleras.

Manteniendo la integridad estructural, esta barandilla de vidrio sin tapa superior proporciona más visibilidad que los sistemas de barandilla de la competencia.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainterna-rail-klear-glass-railing-system
  • Familia de productoRailings
  • Grupo de productosKLEAR™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Nombre UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProtective Corridor Handrails
  • Número OmniClass23-17 25 13
  • Título OmniClass Handrails

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos