Publique sus productos
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
Speed-Rail® Hand Railing System
    Hollaender

    Speed-Rail® Hand Railing System

    Traducido por Google,

    Nuestros sistemas de barandillas Speed-Rail® lucen impecables, son fáciles de instalar y están fabricados con la aleación de aluminio más resistente a la corrosión del mercado. A diferencia de las alternativas soldadas, nuestros sistemas de barandillas son fáciles de instalar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales y se reconfiguran fácilmente sobre la marcha.

    Sistemas de pasamanos Speed-Rail®: características y beneficios

    • El diseño de "Kit de piezas" permite el ensamblaje en el sitio y es fácil de reconfigurar cuando los dibujos no coinciden con el sitio.
    • El aspecto único "Industrial Chic" es ideal para la estética urbana o industrial.
    • Fácil de instalar, no requiere conocimientos especiales
    • Las tuberías de aluminio anodizado y los accesorios de aluminio y magnesio son extremadamente resistentes a la corrosión, lo que permite el menor costo de mantenimiento a largo plazo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspeed-rail-hand-railing-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosSpeed-Rail®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos