El sistema de barandillas VISION™ está disponible en aluminio y acero inoxidable. El sistema VISION está diseñado con clips en línea que sujetan el panel de relleno. Si bien el relleno estándar es de vidrio, también hay disponibles rellenos metálicos de acero inoxidable en diseños de malla metálica y perforados, con acero inoxidable 304 como estándar o acero inoxidable 316 como opción. También hay disponibles rellenos de acrílico y otros materiales personalizados. Los paneles de vidrio u otros rellenos se sujetan mediante 4 clips redondeados. Los paneles de vidrio tienen orificios para los 2 clips inferiores. El relleno de vidrio está disponible en vidrio monolítico de 9,5 mm o laminado de 2,1 mm. Hay barandillas de apoyo de aluminio y acero inoxidable disponibles para escaleras o para barandillas a nivel, como opción.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |