Publique sus productos
EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

Traducido por Google,

La serie EL de humidificadores de vapor eléctricos de Condair lidera la industria de la humidificación en rendimiento, confiabilidad y flexibilidad.
La flexibilidad de aplicación de estos productos ha mejorado aún más con la incorporación de los modelos de gabinetes para exteriores de nuevo diseño.


Operación y rendimiento

La gama completa de capacidades y voltajes disponibles con el modelo interior EL está disponible para los nuevos modelos exteriores.

El EL-OC utiliza la misma secuencia de principios de operación, instalación y mantenimiento que el EL de interior; ¡que han sido probados, comprobados y confiables durante muchos años!

Flexibilidad de instalación

El humidificador EL-OC ha sido completamente probado y aprobado para funcionar en una amplia gama de climas. Su gabinete resistente a la intemperie cuenta con certificación IP54 (equivalente a NEMA 3) para garantizar su fiabilidad en prácticamente cualquier entorno exterior.

La instalación de estos nuevos productos es más sencilla que nunca, ya que solo requiere una conexión eléctrica a la unidad, además de las tuberías estándar para el suministro y el desagüe. La refrigeración interna del desagüe permite instalar la unidad directamente en una línea de desagüe sin necesidad de refrigeración externa adicional.

Especificaciones
  • Features and benefits

    Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).

    Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.

    Easy installation and simple maintenance.

    Full range of capacities and voltages.

    Condair EL-OC roof curb mounted version:

    Roof curb must be provided on site.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-el-oc
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos