Publique sus productos
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    Traducido por Google,

    S4500 - Sistema de potencia total

    Al ocultar el operador giratorio en lo alto, el 4500 es una solución completa, que incluye operador, puerta y jambas, para darle a su proyecto una estética agradable donde los operadores giratorios montados en superficie no son deseables ni prácticos.

    Características:

    • Peso máximo recomendado de la hoja de la puerta: 700 libras
      • Para pesos que excedan esto, consulte a Horton Factory ya que la aplicación y la frecuencia son variables que pueden permitir un peso de hasta 800 libras .
    • Tamaños de encabezado: 6"x6" o 4"x6"
    • Ancho de puerta: Hasta 48"

    Aplicaciones:

    • Cuidado de la salud
    • Edificios de oficinas
    • Aviación
    • Restaurantes

    Donde usado:

    • Entrada principal
    • Corredores
    • Salas de Reuniones
    • Puertas de oficina
    Especificaciones
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4500 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Door & Frame Package)
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S4500
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR
      ARM DESIGN:Direct Drive
      INSTALLATION:Overhead Concealed
      MOUNTING:Side Load
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-S4500
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors