Publique sus productos
Profiler ICU Tele IDS XM

Profiler ICU Tele IDS XM

Traducido por Google,

Serie IDS de cierre automático Profiler®

Sistema de puerta de aislamiento manual con clasificación de humo

Diseñado donde se requiere una antesala de hospital, el IDS manual de cierre automático cumple con las pautas del FGI (Instituto de pautas de instalaciones) de 2018 para salas de infecciones de aislamiento en el aire (AIIR). Incluye enganche positivo.

Además, probado según la norma ASTM E283-04 para cumplir con los requisitos de presión ambiental negativa, positiva o combinada.

¡AHORA PROBADO según la CLASIFICACIÓN DE HUMO UL1784 con ACRISTALAMIENTO DE UNICEL!

Especificaciones
  • Compliant with:

    • 2018 FGI Guidelines for Airborne Infection Isolation
      Room Systems
    • ASTM E283-04 Standard Air Infiltration Test
    • UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
    • NFPA 105 Std. for Installation of Smoke Doors

    Commonly Used Terminology:

    • AII - Airborne Infection Isolation
      • Negative Pressure - Keep the "bad" air in
    • PE - Protective Enviroment
      • Positive Pressure - Keep the "bad" air out

    Common Applications:

    • Negative Pressure Room
    • Positive Pressure Room
    • Combination Pressure Room
    • Anteroom Pressure Room
Especificaciones técnicas
  • Referenciamanual-self-closing-aiir-door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos