Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
Inicio
Categorías
Puertas
Puertas correderas
Profiler - ICU MAX
Disponible en Estados Unidos
Horton Automatics
Seguir
Profiler - ICU MAX
Traducido por Google,
Ver original
Tipo: 310 Guía simple SO-SX o SX-SO
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
profiler-icu-max
Familia de producto
Doors
Grupo de productos
Sliding Doors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-03-12
Número de edición
1
Links
Links
Descripción técnica
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Estados Unidos
Fabricado en
Estados Unidos
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Puertas - Puertas correderas
Número OmniClass
23-17 11 00
Título OmniClass
Doors
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Estados Unidos
Productos similares
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
Descargar
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
Descargar
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Descargar
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Descargar
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
Descargar
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
Descargar