Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems

Carretes de cable resistentes a la intemperie

Características

  • Construcción de aluminio fundido duradero y resistente a la corrosión
  • UL tipo 4
  • El brazo guía de posiciones múltiples se puede montar en dos posiciones diferentes
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene automáticamente la longitud deseada del cable
  • El bloqueo de trinquete se puede desconectar en el campo para aplicaciones de tensión constante

Especificaciones
  • General 
    Cable Length: 35 Ft 
    Cable Type: #10/4 SOW 
    Series: inREACH 
    UPC: 783585585840 

    Electrical Ratings 
    Current / Amperage Rating: 30 A 
    Voltage Rating: 600 VAC 
    Voltage Rating Description: 600 VAC 

    Conductor Related 
    Number Of Wires: 4-Wire

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos