Publique sus productos
Passive Infrared Ceiling Sensor

Passive Infrared Ceiling Sensor

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Interruptores y controles de iluminación, sensores de ocupación, sensor de techo adaptable de tecnología dual, cobertura de 1500 pies cuadrados, con relé. Operación "Instalar y olvidar". La tecnología adaptativa de ajuste automático elimina los ajustes manuales. Cobertura Sensor de bajo voltaje de 1500 pies cuadrados (360°). Detección de movimiento principal de largo alcance. El gabinete de ABS blanco de oficina se combina con el azulejo del techo. El LED rojo indica detección infrarroja pasiva.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-ATP1500C
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosCeiling and Wall Mount Sensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso