Publique sus productos
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems

Carretes de cable de alimentación industrial

Características

  • Construcción de aluminio fundido duradero y resistente a la corrosión
    UL Tipo 1
  • El brazo guía de posiciones múltiples se puede montar en dos posiciones diferentes
  • El mecanismo de cierre positivo mantiene automáticamente la longitud deseada del cable
  • El bloqueo de trinquete se puede desconectar en el campo para aplicaciones de tensión constante
Especificaciones
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels