Publique sus productos
Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Recessed Ballroom Series Floor Boxes, 8-Gang 20,000 lb Cover, Carpet Flooring

Traducido por Google,
La serie CFB8 de cajas de piso es la solución ideal para entornos que requieren activación empotrada con clasificaciones de carga de cubierta que superan el punto de referencia de UL de 300 libras. La caja de la serie Hubbell CFB8 Ballroom es una solución ideal para áreas de tráfico pesado que requieren un acabado arquitectónico. Nuestra clasificación de carga de 20,000 lb (con un factor de seguridad 2x) y 8 grupos de capacidad hacen que la serie CFB8 sea ideal para aplicaciones de abuso pesado, como carritos de dinero en casinos, carritos de libros en bibliotecas y automóviles en salas de exhibición.

Características de la serie de salón de baile CFB8
  • Clasificación de carga de la cubierta de 20 000 lb con factor de seguridad 2x (40 000 lb)
  • 8 bandas de conectividad
  • Doce agujeros ciegos concéntricos de 1”, 1 ¼”, 1 ½”
  • Placas de montaje de dispositivos extraíbles para una fácil instalación
  • Pasos individuales o de múltiples bandas
  • Cubiertas de aluminio maquinado
  • Listado cULus 514A y agua de fregado aprobada para alfombras, baldosas y pisos de madera
  • Los pies de nivelación proporcionan antes del ajuste de vertido
  • Acepta placas de pared estándar de la industria

Aplicaciones
  • salones de baile
  • Concesionarios de automóviles
  • casinos
  • bibliotecas
  • Centros de Exposiciones
  • Centros de conferencias
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-cfb8fc1
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.95
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)13
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes