Publique sus productos
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Traducido por Google,
B2414 -- Caja de piso rectangular, concreto, 1 unidad poco profunda, latón/hierro fundido

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Rectangular
  • Elemento de caja de piso: Caja de piso de hierro fundido de 1 unidad poco profunda, latón
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material: Hierro fundido
  • mín. Profundidad de vertido: 2,0" (50,8)
  • Ajustabilidad: Semi
  • Pulgadas cúbicas (cm3) Capacidad por grupo: 16,0 cu. pulg. (262,2 cm3)
  • Dimensiones A: 2,0" (50,8)
  • Dimensiones B: 5,46" (138,7)
  • Dimensiones C: 4,19" (106,4)
  • Dimensiones profundidad: 4,38" (111,3)
  • Dimensiones E: 3,19" (81,0)
  • Agujeros de acceso roscados: (2) 0.75"
  • Cobertura de Hormigón: Incluida
  • Tapones de Cierre: Incluidos

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2414
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)4.36
  • Profundidad (pulgadas)3.2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303