Publique sus productos
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Traducido por Google,
B2431 -- Caja de piso rectangular, concreto, 1 unidad de profundidad, latón/acero estampado

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Rectangular
  • Caja de piso Artículo: Caja de piso de acero estampado de 1 unidad de profundidad, latón
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material: Acero Estampado
  • mín. Profundidad de vertido: 3,75" (95,3)
  • Ajustabilidad: Completa
  • Pulgadas cúbicas (cm3) Capacidad por grupo: 60,0 cu. pulg. (983,2 cm3)
  • Dimensiones A: 3,72" (94,5)
  • Dimensiones B: 4,81" (122,2)
  • Dimensiones C: 6,00" (152,4)
  • Dimensiones profundidad: 4,38" (111,3)
  • Dimensiones E: 3,19" (81,0)
  • Lados ciegos: (1) 0,75", 1", 1,25"
  • Extremos ciegos: (1) 0,75", 1", 1,25"
  • Knockouts Parte inferior: (2) 0.75", 1", 1.25"
  • Cobertura de Hormigón: Incluida

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2431
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.72
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)4.81
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303