Publique sus productos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 36 cu. in.

Traducido por Google,
B2503 -- Caja de piso redonda, hormigón metálico de un solo servicio, hierro fundido/latón, 36 cu. en.

Las cajas de piso redondas de Hubbell son la respuesta integral para una amplia variedad de instalaciones y aplicaciones. Completamente o semi-ajustable. Elija los materiales, la capacidad y la cubierta adecuados para su aplicación.
Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Metal redondo
  • Caja para piso Artículo: Caja para piso de hierro fundido, latón, 36 cu. en.
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1

ESPECIFICACIONES:
  • Material de la caja: Hierro fundido
  • Capacidad de la caja: Tamaño completo
  • Color del anillo de ajuste: latón.
  • Profundidad de la caja: profundo
  • Ajustabilidad de la caja: Completa
  • Profundidad mínima de vertido: 3,75" (95,3), 3,75"
  • Hubs/Knockouts de caja: Estándar
  • Dimensión A: 4,19" (106,4)
  • Dimensión B: 3,75" (95,3)
  • Ajuste después del vertido: 0,63" (15,9)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): 36,00 (589,9)
  • Concentradores de conductos roscados: 3/4" de cuatro vías
  • Listados: listado UL, certificado CSA
  • Número UPC: 78358510070
  • Peso en libras: 4,55
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2503
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303