Publique sus productos
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Cast Iron/Brass, 33.0 cu. in.

Traducido por Google,
B2537 -- Caja de piso redonda, hormigón metálico de un solo servicio, hierro fundido/latón, 33,0 cu. en.

Especificaciones del producto:
  • Aplicación de caja de piso: Metal redondo
  • Caja para piso Artículo: Caja para piso de hierro fundido, latón, 33 cu. en.
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1


ESPECIFICACIONES:
  • Material de la caja: Hierro fundido
  • Capacidad de la caja: Tamaño completo
  • Color del anillo de ajuste: latón.
  • Profundidad de la caja: poco profunda
  • Ajustabilidad de la caja: Completa
  • Profundidad mínima de vertido: 3,00" (76,2), 3,00"
  • Hubs/Knockouts de caja: Estándar
  • Dimensión A: 4,19" (106,4)
  • Dimensión B: 2,81" (71,4)
  • Ajuste antes del vertido: 1,25" (31,8)
  • Ajuste después del vertido: 0,38" (9,5)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): 33,00 (540,8)
  • Concentradores de conductos roscados: 3/4" de cuatro vías
  • Listados: listado UL, certificado CSA

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2537
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.88
  • Ancho (pulgadas)4.84
  • Profundidad (pulgadas)4.84
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidad en regiones

Norteamérica