Publique sus productos
Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 3-Gang

Rectangular Floor Box, Non-Metallic Concrete, 3-Gang

Traducido por Google,
PFBRG3 -- Serie de cajas de piso de plástico

Especificaciones del producto:
  • Versión de caja de suelo de plástico: Rectangular
  • Profundidad mínima de vertido: 3,00" (76,2)
  • Caja de piso de plástico Artículo: Caja de 3 bandas
  • Color del artículo de la caja de piso de plástico: gris
  • Material: ABS gris
  • Dimensión A: 10,04" (255,0)
  • Dimensión B: 11,87" (301,5)
  • Dimensión C: 5,42" (137,7)
  • Dimensión D: 6,90" (175,3)
  • Dimensión E: 6,00" (152,4)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): Los incrementos se imprimen en las paredes laterales de las cajas. 14,3 in3 (234 cm3) por 1" de profundidad por grupo.
  • Cubos de conductos roscados: Ocho NPT de 1"
  • Listados: número de archivo listado UL E92074, estándar UL 514C
  • Grosor de la pared: 0,250" (6,35) típico
  • Nota:: Reductor/tapón suministrado para cada cubo. Se puede usar para cerrar cubos no utilizados o como reductor de cubo de 1" a 3/4".
  • Número UPC: 78358584832
  • Peso en libras: 4

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-PFBRG3
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)11.75
  • Profundidad (pulgadas)6.9
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303