Publique sus productos
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Traducido por Google,

por Dispositivo de cableado Hubbell-Kellems
ID de catálogo: HBLC40182LED

Poder Temporal
Iluminación Industrial Temporal
Carrete de cable con lámparas de mano

Características
Interruptor de encendido/apagado cubierto ubicado en el mango para controlar los LED laterales y finales
Luz de flash o luz de piso compatible con función de luz final
La longitud deseada del cable se mantiene automáticamente a través del mecanismo de cierre positivo
Construido de acero duradero resistente a la corrosión.

Especificaciones
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Familia de productoCable / Cord / Hose Reels
  • Grupo de productosCord Reels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable reels
  • Código UNSPSC26121635
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Descripción Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17 11
  • Título OmniClass Electrical Cable Reels