Publique sus productos
SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

SystemOne 4" Fire-Rated Poke Through, Dual Channel

Traducido por Google,
Hubbell SystemOne es un sistema innovador que brinda a los consumidores la flexibilidad de crear soluciones personales para las aplicaciones multiservicio más exigentes, tanto para cajas empotradas en el piso como para pasamuros resistentes al fuego. Hubbell SystemOne cuenta con un conjunto de cubierta universal único y una amplia variedad de subplacas de aplicación que se instalan tanto en cajas de piso empotradas Hubbell como en pasamuros resistentes al fuego. Cualquiera que sea la aplicación, Hubbell SystemOne ofrece una solución consistente, estética y funcional para aplicaciones "en el piso" o "a través del piso" para requisitos de energía, voz, datos y A/V.

Características de SystemOne
  • Los clips de instalación "Step down" permiten quitar el accesorio del piso desde arriba.
  • La barrera contra incendios estacionaria se expande durante condiciones de incendio para proporcionar un sello contra incendios superior.
  • La salida del conducto acampanado facilita la tracción adecuada del cable y el radio de curvatura.
  • La barrera contra incendios ajustable se adapta a un grosor de piso de concreto de 2¼" a 7".
  • Cuenta con tubos de conducto EMT dobles de 1" para aumentar la capacidad del cable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-S1PT3IMGY
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de productosFire Rated Poke Through - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303