Publique sus productos
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through
SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    SystemOne 10" Recessed Fire-Rated Poke Through

    Traducido por Google,

    Sistemas de entrega en el piso, pasamuros resistentes al fuego, SystemOne, serie de 10", conexión a través del piso

    Hubbell SystemOne Empotrado de piso de 10 pulgadas con cubierta de instalación
    Aprobado para su uso en la ciudad de Chicago con EMT y placas de alimentación inferiores en blanco completas


    Especificaciones
    • General
      Application - For Use On - Concrete
      Style - FRPT Fittings
      UPC - 783585547596

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasystemone-s1r10
    • Familia de productoFire Rated Poke Through
    • Grupo de productosFire Rated Poke Through - Recessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniClass Electrical Junction Boxes