Publique sus productos
SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 8" Recessed Fire-Rated Poke Through

Traducido por Google,





  • Hasta dieciocho cables cat 6A, incluidos cuatro receptáculos de 20 A
  • Múltiples configuraciones de placa para cada necesidad
  • Dos EMT de 1", uno de 1" más uno de 1/2" o uno de 2" para cada aplicación

Características
  • Acabados arquitectónicos superiores:
    • Latón cepillado
    • niquelado satinado
    • Bronce Bronceado al Aceite
    • Aluminio cepillado
    • Capa de polvo negro
  • Puertas de salida ocultas para reducir los riesgos de tropiezos
  • Supera los requisitos de la ADA
  • Cepillos de puerta de salida para reducir la entrada de suciedad
  • Vinculación de cubierta libre de encuadernación
  • Opción de alimentación de muebles (agujero central de 6 pulgadas) para hasta treinta cables de datos Cat 6A y diez cables de alimentación de 10 AWG
  • Tubos prevertidos para eliminar la necesidad de perforar agujeros centrales
  • Subplacas para aceptar dispositivos de terceros (es decir, FSR®, Crestron® y Extron®)
  • Resistencia al fuego de 1, 1½, 2 horas
  • Caja de conexiones estándar con todas las unidades (excepto Chicago)
  • Adecuado para usar en plataformas reforzadas con metal de 2-1/4" o más
  • Listado en cULus y ULc
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-s1r8
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de productosFire Rated Poke Through - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303

Disponibilidad en regiones

Norteamérica