SlideSmart™ DC | Operador de puerta corrediza
Operador confiable para portones corredizos con batería de respaldo. Operador con accionamiento por cadena que protege los herrajes, con funciones como arranque y parada suaves, velocidades ajustables y detección de obstrucciones. Excelente para aplicaciones solares.
Características:
Límite de peso y longitud: Mueva puertas de hasta 1500 lb y 40 pies.
Confiabilidad: La batería de respaldo proporciona hasta 1224 m de alcance. Actualice las baterías para hasta 7674 m.
Programable: más de 70 configuraciones configurables por el usuario para satisfacer los requisitos específicos del sitio.
Batería: Monitoree las condiciones de la batería y maximice su vida útil con el sistema de cambio inteligente.
Diagnóstico: Fácil resolución de problemas del sistema con registro de eventos integrado.
Ajustable: Velocidades de apertura y cierre independientes y ajustables en campo.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |