SlideSmart™HD | Operador de puerta corrediza
Mueva puertas grandes y pesadas con facilidad
Operador de portón deslizante de alta resistencia, con plataforma o poste, y batería de respaldo. Reduce el desgaste del portón y del operador gracias a su arranque y parada suaves controlados.
Características:
Límite de peso y longitud: Mueva puertas de hasta 3500 lb y 50 pies.
Diseño: Recinto resistente a roedores totalmente de acero, para montaje en poste o sobre base.
UPS: Batería de respaldo estándar para mantener las puertas en movimiento hasta 100 ciclos, con actualizaciones de batería de hasta 600 ciclos.
Programable: más de 70 configuraciones configurables por el usuario para satisfacer los requisitos específicos del sitio.
Velocidad: HD 15F realiza el ciclo en la mitad del tiempo que los operadores estándar.
Solución de problemas: Fácil solución de problemas del sistema con registro de eventos integrado.
Batería: monitoree las condiciones de la batería y maximice su vida útil con el sistema de carga inteligente.
Modernización: modernice fácilmente operadores de perfiles similares listos para usar.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |