Publique sus productos
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
    HySecurity

    SmartTouch™720/725

    Traducido por Google,

    Toque inteligente

    Diseñado para ciclos máximos y una larga vida útil, el controlador SmartTouch satisface las necesidades de las aplicaciones más seguras. Características 3 Solución de problemas Guarde las configuraciones del operador y solucione los problemas del sistema a través de la aplicación para teléfonos inteligentes del instalador o USB. Compatibilidad Compatible con accesorios Nice: receptor OXI, transmisores ERA e INTI y células fotoeléctricas BlueBUS. Detector de vehículos 4 puertos para detectores de vehículos HySecurity Hy5B ​​2.0, que habilitan funciones avanzadas. Configurable Tres relés de usuario configurables más módulo de expansión de E/S SmartTouch para 5 salidas de relé adicionales.

    Fácil capacidad de administración y monitoreo remoto con pantalla OLED HyNet™ integrada La pantalla OLED de 32 caracteres brinda mayor confiabilidad para la programación y la resolución de problemas. Aplicación de instalación Aplicación de instalación SmartTouch 725 para una configuración simplificada y diagnósticos remotos.

    Características:

    Sensor de atrapamiento inherente adaptable (IES) El sistema detecta cualquier impedimento al recorrido de la puerta y detiene el movimiento de la misma según las normas de seguridad UL 325. El sistema inteligente monitorea la energía de la puerta y luego adapta el IES para que se active en un umbral ajustable por encima de la energía normal. Tecnología HyNet™ integrada Proporciona capacidades de administración remota a través de Ethernet: informe de forma segura sobre el estado del sistema de la puerta, el seguimiento de vehículos, los impactos en la puerta, la falla de funcionamiento y más. Todo en tiempo real para mantener la seguridad del perímetro. Además, configure alertas por correo electrónico para comunicar problemas al instalador, a las instalaciones o al personal de seguridad.

    Especificaciones
    • Features:

      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.


      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.

      Sliding Gate

      • Swing gate automation
      • Slide gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Automated Slide gates
      • Driveway Slide gates
      • Ornamental Slide gates
      • Residential Slide gates
      • Commercial Slide gate operators
      • Controllers
      • 720/725
      • SmartTouch
      • STC 720/725

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-touch-720-725
    • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
    • Grupo de productosSecurity Traffic Control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
    • Código ETIMEC001093
    • Nombre ETIMSliding gate operator
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTraffic Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 17
    • Título OmniClass Traffic Control

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos