StrongArm® | Brazo de control de tráfico
Control de tráfico de múltiples carriles confiable y de bajo mantenimiento
La solución preferida para el control del tráfico, probada a través de décadas de servicio confiable
Características:
Alcance: Levante los brazos de barrera hasta 36 pies de largo para obtener puntos de acceso a vehículos amplios.
Rápido: Levante el brazo en tan solo 2 segundos (dependiendo de la longitud) para mantener el flujo de tráfico.
Espacio libre: gira 90° para abrir completamente los brazos hasta 28 pies, lo que permite el libre acceso de vehículos altos.
Programable: configurable según los requisitos específicos del sitio.
Resistente: chasis de acero seguro y cubierta a prueba de manipulaciones
Aplicación: Controles primarios/secundarios fáciles con operadores de puertas HySecurity.
Modelos: Modelo DOT con chasis de acero galvanizado estándar y soporte de brazo separable.
Visible: 14F cuenta con un brazo iluminado disponible para visibilidad nocturna.
Seguro: el soporte de brazo separable disponible detiene la puerta, protegiendo a los peatones, los vehículos y el equipo.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |