Publique sus productos
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator
    HySecurity

    SwingRiser® - Swing Riser Gate Operator

    Traducido por Google,

    StrongArm® | Operador de portón abatible

    Control de tráfico de múltiples carriles confiable y de bajo mantenimiento

    La solución preferida para el control del tráfico, probada a través de décadas de servicio confiable

    Características:

    Alcance: Levante los brazos de barrera hasta 36 pies de largo para obtener puntos de acceso a vehículos amplios.

    Rápido: Levante el brazo en tan sólo 2 segundos (dependiendo de la longitud) para mantener el flujo de tráfico.

    Espacio libre: gira 90° para abrir completamente los brazos hasta 28 pies, lo que permite el libre acceso de vehículos altos.

    Programable: configurable según los requisitos específicos del sitio.

    Resistente: chasis de acero seguro y cubierta a prueba de manipulaciones

    Aplicación: Controles primarios y secundarios fáciles con operadores de puertas HySecurity.

    Modelos: Modelo DOT con chasis de acero galvanizado estándar y soporte de brazo separable.

    Visible: 14F cuenta con un brazo iluminado disponible para visibilidad nocturna.

    Seguro: el soporte de brazo separable disponible detiene la puerta, protegiendo a los peatones, los vehículos y el equipo.

    Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.

    Especificaciones
    • Features:

      Reach: Raise barrier arms up to 36 ft long for broad vehicle access points. 

      Fast: Raise arm in as little as 2 seconds (depending on length) to keep traffic flowing. 

      Clearance: Rotates 90° to fully open arms up to 28 ft., allowing tall vehicles free access. 

      Programmable: Configurable to specific site requirements. 

      Tough: Secure steel chassis and tamper resistant cover 

      Application: Easy primary/secondary controls with HySecurity gate operators. 

      Models: DOT model with standard galvanized steel chassis and breakaway arm bracket. 

      Visible: 14F features available lighted arm for nighttime visibility. 

      Safe: Available breakaway arm mount stops gate, protecting pedestrians, vehicles, and equipment. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Swing Gate

      • Swing gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Industrial swing gate openers
      • Commercial swing gate operators

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors


      Especificaciones técnicas
      • Referenciaswingriser
      • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
      • Grupo de productosSecurity Swing Gate
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
      • Código ETIMEC001092
      • Nombre ETIMSwing gate operator
      • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_08
      • Descripción Uniclass 2015Automatic swing gate operator control panels
      • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 26
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloTraffic Control
      • Número OmniClass23-11 25 15 17
      • Título OmniClass Swinging Gates

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos