SwingSmart™ DC | Operador de portón batiente
Operador de puerta batiente confiable con respaldo de batería
Operador de portón batiente con montaje en plataforma para instalaciones comerciales y residenciales. Incorpora detección de obstrucciones adaptativa y abrazadera cónica con limitador de par para un servicio seguro y confiable. Excelente para aplicaciones solares.
Características:
Límite de peso y longitud: Mueva la hoja de la puerta hasta 1300 libras.
SmartSync™: sincroniza puertas duales automáticamente, con facilidad.
UPS: Mantiene las puertas en movimiento después de una pérdida de energía hasta 300 ciclos con baterías estándar y 1200 ciclos con baterías extendidas.
Programable: programable en campo según los requisitos específicos del sitio.
Durable: la abrazadera cónica patentada brinda protección ajustable contra vientos fuertes y golpes en la puerta.
Batería: El sistema de carga inteligente de CC monitorea el estado de la batería para maximizar su vida útil.
Solución de problemas: Fácil solución de problemas del sistema con registro de eventos integrado.
Ajustable: Velocidades de apertura y cierre independientes y ajustables en campo.
Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |